Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/16-ST-5,08 NZ ST-MTI8 - 1994746

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 16, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1994746
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918986971