Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 4-5,08 BD:NZ - 1994526

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1994526
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918984540
Número de tarifa arancelaria 85369010