Regleta de base - MSTBA 2,5/16-G-5,08 NZ CODOM8 - 1994306

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 16, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1994306
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918986957
Número de tarifa arancelaria 85366930