Borne para placa de circuito impreso - GMKDSN 1,5/ 3-7,62 BD:L,SERDE - 1993996

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1993996
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918983260
Número de tarifa arancelaria 85369010