Conector para placa de circuito impreso - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 C1-CI10 - 1993844

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión de los componentes
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1993844
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918982874
Número de tarifa arancelaria 85366930