Regleta de base - MSTBA 2,5 HC/ 7-G-5,08 BK - 1993831

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1993831
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918982812
Número de tarifa arancelaria 85366930