Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 7-GS-3,81 - 1993116

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 7, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1993116
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356037372
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,780 g
Número de tarifa arancelaria 85366930