Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5 HV/ 2-9,52 GY - 1993077

La figura muestra una combinación como variante de 8 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 9,52 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos! Si solamente se utilizan 2 polos, se recomienda la variante MKDSV 5 HV con espiga de protección contra giro.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1993077
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918982256
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!