Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 7-ST-15,24-1 GYBDNZ - 1993064

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 7, paso: 15,24 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1993064
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918985523