Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 3-ST GYBD:L,N,SERDE - 1992955

La figura muestra una variante de 10 polos

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 3, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1992955
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918982232