Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5 HC/ 7-ST-5,08 GY BDNZ - 1992913

La figura muestra una variante de 12 polos

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1992913
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918985516
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar