Conector enchufable para placa de circ. impreso - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 BD:A-H - 1992777

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1992777
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918985363
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!