Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 5-ST BD:A-E - 1992735

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1992735
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918985325
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!