Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVR 1,5/10-ST-3,81 GYNZ108559 - 1992272

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1992272
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918979133