Borne para placa de circuito impreso - KDS10/SO- 9 NZ - 1990588

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 320 V, paso: 10 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por tornillo, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Fácil inserción en bucle de potenciales con conexión adicional para la placa de circuito impreso
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1990588
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918953461
Número de tarifa arancelaria 85369010