Borne para placa de circuito impreso - ZFKKDSA 2,5-5,08-33 - 1990575

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 33, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1990575
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918953430
Número de tarifa arancelaria 85369010