Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/14-3,5 GY PIN 2,0MM SO - 1990287

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1990287
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918953119
Número de tarifa arancelaria 85369010