Borne para placa de circuito impreso - ZFKDS 2,5-5,08 L THT - 1990261

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: negro. Terminal impreso de resorte de tracción para aplicaciones Through Hole Reflow, artículo alineable para diferente número de polos. Borne terminal izquierdo para ZFKDS 2,5-5,08 THT.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1990261
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 77 (C-1-2013)
EAN 4017918947552
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,140 g
Número de tarifa arancelaria 85369010