Borne para placa de circuito impreso - PTSA 0,5/ 3-2,5-Z - 1990012

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 2 A, tensión nominal: 250 V, paso: 2,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde. Patillas de soldar desplazadas, dos hileras

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1990012
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 411 (C-1-2013)
EAN 4017918973582
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,200 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!