Borne para placa de circuito impreso - FRONT 4-H-7,62- 3 GY BD:NZ3111 - 1989434

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris
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
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1989434
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918944261
Número de tarifa arancelaria 85369010