Borne para placa de circuito impreso - PT 2,5/ 7-5,0-V - 1987779
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde
"$pageName" en