Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 8-PVH-5,0 BK - 1987300

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1987300
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918928322
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!