Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 1,5/ 9-3,5 KMGY - 1986851

La figura muestra las variantes SMKDS 1,5/2 y SMKDS 1,5/3 en estado conectado

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 3,5 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 35 °, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1986851