Borne para placa de circuito impreso - ZFKKDSA 1,5C-5,0- 4 - 1986819

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1986819
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918923471
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,040 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar