Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 2-5,08 H1L BD:2,1 - 1986123

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1986123
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918914714
Número de tarifa arancelaria 85369010