Borne para placa de circuito impreso - MKDS 3/ 2 HT BK - 1985962

La figura muestra una variante de 3 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro. Este artículo puede soldarse junto con componentes SMD en hornos de soldadura por reflujo.
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
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1985962
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 77 (C-1-2013)
EAN 4017918929367
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,180 g
Número de tarifa arancelaria 85369010