Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 3-PH-3,5-A - 1984471

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1984471
Unidad de embalaje 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356036153
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,900 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!