Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 7-PVH-3,5-A - 1984219

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1984219
Unidad de embalaje 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356036047
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,090 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!