Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 8-PVH-3,5 - 1984073

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1984073
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 423 (C-1-2013)
EAN 4017918946074
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,320 g