Conector enchufable para placa de circ. impreso - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AUNZ:X21 - 1983809

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1983809
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918959319