Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 6-ST BDWH:U-KE - 1982884

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1982884
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918958466