Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK BD:6-10 - 1982392

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1982392
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918955137
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!