Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKICS 2,5/14-STF - 1981717

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 14, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1981717
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 289 (C-1-2013)
EAN 4017918972752
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,190 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!