Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMSTB 2,5/ 3-ST BUGY CDNZ1024 - 1981319

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: azul, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1981319
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918962371