Regleta de base - MSTBVA 2,5/10-G-RN AU - 1981005

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 10, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1981005
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918951634
Número de tarifa arancelaria 85366930