Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,5/12-ST-5,0C5R1,12BDGMV1 - 1976007

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1976007
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918950392
Número de tarifa arancelaria 85366930