Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 BD:D+-L-SO - 1975914

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1975914
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918949945
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!