Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 16/ 3-STGF-10,16 - 1975820

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1975820
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 560 (C-1-2013)
EAN 4017918971977
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,480 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!