Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 8-ST-7,62 - 1975642

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 8, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1975642
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 378 (CC-2009)
EAN 4017918971793
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 39,620 g