Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCS 2,5/18-ST - 1974892

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 18, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1974892
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 138 (CC-2005)
EAN 4017918971250
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,500 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!