Borne para placa de circuito impreso - SMKDSP 1,5/ 3-5,08 SB - 1974708

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 55 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1974708
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918949167
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar