Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/ 4-ST-7,62 BDNZ5852-001 - 1974119

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1974119
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918945275