Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 5-ST BDWH NZL411F - 1973987

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1973987
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918945534