Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 BUGYNZ1085 - 1973819

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1973819
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918945046
Número de tarifa arancelaria 85366930