Regleta de base - MSTBW 2,5/ 4-G BK - 1973576

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento: 250 V, paso: 5,0 mm, número de polos: 4, tipo de montaje: Soldadura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Los Stand-Offs permiten la limpieza o el sellado de la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1973576
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918959333
Número de tarifa arancelaria 85366930