Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MC 0,5/ 7-ST-2,5 AU - 1973330

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, número de polos: 7, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1973330
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918961565