Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/12-G-5,08 PIN 18,6 - 1972535

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 12, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1972535
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918938666
Número de tarifa arancelaria 85366930