Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/ 4-GU-7,62 BK - 1972221

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1972221
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918937157
Número de tarifa arancelaria 85366930