Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C2 R1,8 BDNZ - 1972205

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1972205
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918937065
Número de tarifa arancelaria 85366930