Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCT 2,5/10-ST BKNZ1CNR009272 - 1972111

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 10, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1972111
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918939489